030-6121: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    030-6121: BAGUE

    Numéro de pièce : 030-6121
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,39
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Hauteur de la section (in): 0,05
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Taille (in): 12
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    forest products
    1190 TK721 227 TK722 TK711 1290T 1190T TK732 1090

    challenger
    55 35 45

    motor grader
    120H ES 160H ES 135H 160H 12H 12H ES 140H ES 16M3 120H 18M3 140H 16M 24 12H NA 160H NA 120H NA 135H NA 24M 140H NA 163H NA 143H

    wheel-type loader
    910F 906 938F 908 910E 902

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M320 M316C M322C M318C M313C M318C MH M315C

    skid steer loader
    289C2 272D XHP 262C 246C 299C 299D XHP 289C 299D 272D 262C2 297C 272C 279C 287C2 277C2 279C2 277C 287C

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38F IT12B IT38G IT14F

    excavator
    245

    track-type loader
    943 953 963

    track-type tractor
    D5C D5C III D4C III D3C 143 53 140 D6D SR D6D D3C II D6C D3C III D5B 3 141 5A PAT D4C II D4C 4P D5C PATLGP D5C PAT D5 D6E SR

    work tool
    BH160 CVP40 VVP15 CVP75 VVP45 CVP16 VVP25 VVP10 BH150 CVP110