031-4392: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    031-4392: BAGUE

    Numéro de pièce : 031-4392
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 4,98
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (90), NBR - Nitrile
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 250
    • Température (°F): -40 - 212
    wheel-type loader
    962L 950 GC 950H 962H 950L

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D40D D350E D400E D400D

    mini hydraulic excavator
    307-A 307B

    work tool
    S25 S50 S130 S30 S40 S80

    road reclaimer
    RM-500 SS-250 RR-250

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C PR-450 PR-450C PR-750B

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M315C M318D MH M315D M322D MH M322C M316D M322D M313D M317D2 M318D M313C M316C M320D2 M322D2 M315D2 M324D2 MH M318C MH M322D2 MH M318C

    paving compactor
    CS-553 CS-551 CP-553

    asphalt paver
    BG-240C AP-900B AP-1000B BG-260C AP-650B AP-800B BG-2255C AP-1055B AP-1050 BG-2455C BG-245C AP-655C AP-1000 AP-1200 BG-230D AP-800D AP-800 AP-1050B BG-225C

    drill
    MD6310

    excavator
    320D FM 307 307-A 320D2 FM

    wheel tractor-scraper
    613B 613C II 613