031-9099: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    031-9099: BOULON

    Numéro de pièce : 031-9099
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 11,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 13
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    forest products
    227

    excavator
    225, 219, 215B, 215C 225B, 229, 225D, 215

    engine - industrial
    G3616, G3606, G3612, G3608

    track-type tractor
    8S 58 8A 8 8U D8L