032-8970: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    032-8970: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 032-8970
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,3
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 109
    • Température (°F): -40 - 350
    challenger
    35 45

    wheel-type loader
    960F 938F 950F 918F 962G 928F 950G 910F 924F 950F II 910E

    engine - generator set
    3116 3114

    engine - truck
    3116 3114

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    785G

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 G3606 SPF343C 3126 G3616 G3608 G3606B G3612

    track-type loader
    963B

    articulated dump truck
    735C 745C 745 740C 740 D250D D20D 740 GC

    wheeled excavator
    M318

    paving compactor
    CS-583 CS-563 CB-434 CP-533 CS-573 CS-533 CD-54 CP-563 CS-531

    backhoe loader
    446B 446

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT12B IT18F IT28F IT14F IT14B

    excavator
    322N 325-A 325 L E110B 320-A S 211B 212B 320N 322 LN 320-A E240C 322-A L 322 L 213B 214B E120B E200B 325 LN 325-A L EL200B 214B FT 320-A L 205B EL240C 320-A N 206B 322-A N 325-A LN 320 L 224B 322-A E240B EL240B 322-A LN

    marine products
    3116 C140-16 3126

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D5M D7E D6M D7E LGP

    load, haul, dump
    R1600 R1600G

    chargeur à bras télescopique
    RT80 RT100