032-9313: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    032-9313: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 032-9313
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,49
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 112
    • Température (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825G II 825C 836H 836G 826G II 826H 826C 825H

    challenger
    MT855 MTC845 MT835 MTC835 MT845 MTC855 MT865 MTC865

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992G 993K 992K 980G II 988G 980H 988H

    petroleum products
    C-15 TH48-E80 CX35-P800 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 TH31-C9T TH31-E61

    engine - generator set
    G3406 D379B D398B G3508 G3512 3456 D399 3406E PM3456

    engine - truck
    3406E C-15 C18 C9 C-18 C-9 C16 C-16 3176

    off-highway truck
    797F 797 772 770 797B

    engine - industrial
    G3508 D399 G3512 C15 G3408C G3406 G3408 C18 D398 D398B 3456 3406E C-15 D379B C-16 D379

    articulated dump truck
    D400E II 740 D350E II 735

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-200 PM-201

    forest products
    227

    material handler
    MH3026 MH3022 MH3024

    wheeled excavator
    M318 M320 M318D M322C M315D M318C M318C MH M322F M320F M315C M316C M313D M313C M318D MH M322D M322D MH M312 M316D M315

    wheel dozer
    834H 824G II 824C 834G 824H

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    385C L 365C L 225 215B 215 385B 385C FS 5090B 385C L MH

    pipelayer
    583T 587T

    wheel tractor-scraper
    627G 637G 657 623B 621B 623G 657E 621G 657G 627F 657B 621F 623E 651B 631G 621E

    track-type tractor
    D8R II D9T D8T D8R

    oem solutions
    CX28