032-9313: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    032-9313: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 032-9313
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,49
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 112
    • Température (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825C 826H 826G II 825H 836G 825G II 836H 826C

    challenger
    MT845 MTC865 MT865 MTC835 MT835 MTC845 MTC855 MT855

    wheel-type loader
    992K 992G 988G 993K 980G II 980H 988H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 G3406 PM3456 3406E D398B D379B G3512 G3508 D399

    engine - truck
    C18 C9 3176 C-9 C-15 C16 3406E C-18 C-16

    petroleum products
    TH48-E80 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 C-15 CX35-P800 TH31-C9T TH31-E61

    off-highway truck
    797F 797 772 797B 770

    engine - industrial
    D399 C15 G3406 C-15 G3512 C18 G3408 3406E D398B D398 G3508 D379B 3456 D379 G3408C C-16

    articulated dump truck
    740 D350E II D400E II 735

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-201 PM-200

    forest products
    227

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M316D M315C M313C M318C MH M322C M318D M322D M320F M318C M322F M318D MH M316C M322D MH M315D M313D

    wheel dozer
    824C 834H 824H 824G II 834G

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    215 5090B 385B 215B 365C 385C L 225 385C L MH 365C L 385C FS M318F 385C 365C L MH

    pipelayer
    583T 587T

    marine products
    D398B D399 D379B D398A D379A 3406E

    wheel tractor-scraper
    621G 657B 623G 657E 657G 627G 627F 621E 651B 623B 623E 621F 627E 631G 637G 657 621B

    track-type tractor
    D6 D8R II D8T D9T D6 XE D8R

    load, haul, dump
    R2900 R2900G

    oem solutions
    CX28