033-5853: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    033-5853: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 033-5853
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute pression et température élevée nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques ; ORFS, joints STORS
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,35
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (90)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 904
    • Température (°F): -40 - 350
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    972M XE 924H, 950G II 966M XE 924GZ, 962G, 980H, 924G, 993K, 980G II 928HZ, 980G, 938G II 962G II 950G, 938G, 928G, 988B, 992K, 990K, 966H, 992C, 990 II 988F II 988F, 924F, 930H, 992D, 924HZ, 928H, 990, 988G

    challenger
    35, MT735, MTC845, 55, MT845, MTC755, 45, MT865, MT765, MT835, MTC855, MTC865, MT745, MTC745, MT855, MTC765, MT755, MTC835, MTC735

    engine - generator set
    C18, 3412C, G3516H, D398B, 3408C, 3412, C15, C-12, 3408, 3408B, D399, C9, G3520H, D379B, G3512H

    wheel-type skidder
    525B, 535B

    off-highway truck
    775G LRC 777F, 797B, 775D, 793F OEM 777G, 773G OEM 785B, 793F XQ 797F, 789D, 793F, 785C, 770G, 793F AC 771D, 775G OEM 772G, 769D, 773G, 773D, 773E, 793D, 775G, 793C, 772B, 770G OEM 797, 793F CMD 769C, 785D, 785G, 784C, 795F AC 775B, 784B, 773B, 789C, 773G LRC 771C, 789B, 795F XQ 775E, 772G OEM 793B

    engine - machine
    C-9

    engine - industrial
    C-9, C-12, 3412, 3408, C15, D398 C280-16, G3616, 3408C, D379B, D398B, 3126, C13, C18, D399, G3516, D379 C32, G3512H, C9, 3412C, 3412E, G3608, 3126B, G3612, 3408B, C27, C9.3, G3606, C11, 3408E

    track-type loader
    953C, 973D, 963C

    articulated dump truck
    740, 745 730C, 730C2, 735C, 730, 740C 740 GC 730C2 EJ 725, 745C

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    12H, 16M, 120H, 135H, 24H

    material handler
    MH3037, MH3059

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    paving compactor
    CB-54B CD8, CD-54B CB10, CD10, CD-44B CB-44B CB7, CW-16 PS-360C

    underground articulated truck
    AD30, AD55

    excavator
    319D L 319D 345B II 385B, 312D, 322C, 323D L 365C L 336D, 374D L 330C, 330D, 325C, 320D LN 345C, 330D L 314D LCR 330C L 349D L 319D LN 345B L 365C 315D L 390D L 5230, 323D SA 312D L 330C LN 320D L 311D LRR 345D, 323D LN 325C FM 345D L 320D, 322C FM 330C FM 365B, 330D FM 336D L 314D CR 349D, 330D MH 385C, 345B, 390D, 349D2 L 365B II 385C FS 5110B 320D GC 5230B, 385C L 325C L 349D2

    wheel tractor-scraper
    621H, 623G, 657G, 651E, 621G, 621E, 631E, 627F, 627G, 623F, 623E, 657B, 657E, 631G, 631D, 637D, 639D, 621F, 637G, 637E, 633D, 633E II 627E, 623H

    earthmoving compactor
    826C, 826H, 825C, 825H, 836G, 825G II 836, 826G, 826G II

    generator
    SR4

    petroleum products
    TH31-C9T C18, C11, CX31-C18I C7, C13, CX31-C13I C15, TH35-C15T CX31-C9I TH31-E61 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E70 CX35-P800 CX35-C18I TH35-E81 TH35-C11I 3412E, CX31-C11I C-15, TH35-C13T TH35-C15I TH35-C13I

    engine - truck
    C13, C-12, C-15, 3126, C15, C-16, 3116, C7, C-10, C11, 3408, C9, 3408B, C16 3126E, C-18

    cold planer
    PR-450, PM-565, PR-450C, PM-565B, PR-750B

    forest products
    550, 574

    wheel dozer
    854K, 834B, 844K, 824H, 824C, 844, 834G, 824G, 824G II

    skid steer loader
    216B, 252B, 226B, 248, 228, 216, 242B3, 226, 236B, 277B, 246, 248B, 252, 262, 232B, 236B3, 287B, 246B, 242B, 236, 242, 226B3, 216B3, 232, 262B, 252B3, 247B, 257B, 267B, 268B

    asphalt paver
    BG-2455C, BG-2455D, AP-1000F AP-555E AP-600D, AP555F, AP655F, AP-1055B, AP-1055E AP-655C, AP500F, AP-1000D, BG555E, AP655F L AP-1000E AP-1055F BG-240C, BG-2255C, AP-1050B, AP-1055D, BG655D, BG600D, BG1000E, AP-655D, BG500E, AP-500E, BG-245C, BG1055E, AP600F, BG-260D, AP-900B, BG-260C, AP-1000B

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT62G, IT38G II IT38G, IT62G II IT28F, IT24F

    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D6N, D6R II D6R, D9R, D5N D6T, D8L, D10R, D10N, D11R, D11T, D6G2 LGP D6G, D6G2 XL D6G SR D9L, D9N, D6E

    expanded mining products
    MD5150C

    oem solutions
    CX31, CX35, CAT WDS CX31-P300