033-6032: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    033-6032: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 033-6032
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 1,05
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 23
    • Température (°F): -40 - 350
    wheel-type loader
    960F, 962G, 950F

    compactors
    815FII

    engine - generator set
    C9, G3516B, C9 GEN SET PMG3516 G3520B

    track type tractors
    D6RIIXL, D6RIILGP

    off-highway truck
    793C, 793B

    7 to 9 liter
    C9

    wheel dozers
    814FII

    engine - industrial
    C-9, G3612, G3512, G3608, G3606, G3516, C9, G3508, G3616, G3606B

    telehandler
    TH514C, TH336C, TH337C, TH407C, TH406C, TH414C, TH417C

    motor grader
    120H, 140B, 12H, 135H NA 120H NA 120H ES 135H

    wheeled excavator
    M322D MH M330D

    motor graders
    160M, 120HNA

    excavator
    336D L 330D LN 330D L 330D, 330C L 330D MH 330C, 330D FM 336D2 L 336D, 330C LN

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    off highway trucks
    793D

    petroleum products
    C9, TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C9I

    engine - truck
    C15, C9

    forest products
    TK741, 521B, TK722, TK721, 584, TK732, 584HD, 522B, 552 2 TK711, 541 2

    wheel loaders
    IT62G, 960F, 962G

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    AP-800B AP-800

    integrated toolcarrier
    IT62G

    track excavators
    336DL, 330CL, 336DOEM

    track-type tractor
    D6R II D6R XL D6R LGP D6R, D6R STD