033-6036: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    033-6036: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 033-6036
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute pression et température élevée nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques ; ORFS, joints STORS
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,12
    • Diamètre intérieur (in): 0,92
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (90)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 912
    • Température (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    826H 825H 836G 815F II 826G II 816F 836H 825G II 815F 826G 816F II 825G

    challenger
    65C 85E 70C 85D 75D 75C 65D 95E 65E 75E 85C

    wheel-type loader
    972H 930G 988F 970F 966H 950G II 966G 962G 988G 966G II 960F 966F 928HZ 950H 980H 962K 950G 992G 972K 966D 962H 950F II 966F II 972G II 980G 924F 962G II 972G 988F II 950K 950F 980K 950B/950E 910E 918F 980C 950B 950E 966E 980F 966K 906 992D 930H 980G II 938H 980F II 966K XE 910F 980K HLG

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C11I CX31-C15I CX31-C13I CX31-C9I CX31-C18I CX31-P600 CX35-C18I

    wheel-type skidder
    515 535C 525B 525 525C 545 545C 535B

    off-highway truck
    793C 789B 793F OEM 772B 775D 793 789C 789D 793F CMD 795F AC 793F XQ 795F XQ MT4400D AC 769D 775B 773D 793F AC 793B 797B 773B 785G 793F 785D 771D 797

    track-type loader
    931 939C 973 953B 931C II 939 943 963 963K 935B 931B 953 935C 933 931C 933C 963D 973D 963B 935C II

    articulated dump truck
    D400

    motor grader
    140H 140H ES 12H 160K 120H 16M3 120K 12H ES 160H NA 140 120G 120H NA 12M 160M 12H NA 24M 14H NA 160H ES 24H 18M3 143H 14H 120M 120H ES 140H NA 160H 135H 163H 140K 12K 140G 12G 120K 2 16M 140M 16H 135H NA 14G 16G 14M 14M-3 14M3 140K 2 16H NA 163H NA

    forest products
    TK1051 558 227 322C

    wheeled excavator
    M320 M318 M315 M312 M330D M315C M316D M320D2 M318C M325C MH M318D MH M315D M313C M318C MH M322D MH M322C M315D2 M316C M317D2 M313D M322D M322D2 MH W330B M318D M322D2 M324D2 MH M325B

    material handler
    MH3295 MH3037 M325D L MH M325D MH

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517

    backhoe loader
    446D 446B 426

    skid steer loader
    246 262 252 236

    wheel dozer
    834G 814F 824H 854G 824G II 814F II 824G 834H

    asphalt paver
    BG-225C AP-1050B AP-1055B BG-2455C AP-650B BG-245C AP-1000B BG-260C

    integrated toolcarrier
    IT14B IT62G II IT12B IT12 IT62H IT62G IT24F IT38H IT18F

    excavator
    325-A 336D L 320C FM 320D L 321D LCR 320D FM 323D L 325C 235B 325 L 350-A L 323D LN 320C 320N 336D 330B L 336F L XE 321B 322 LN 375-A 350-A 322C 320D RR 345B II 324D L 320 L 336D2 L 320D LRR 235 320-A 336E LNH 322 L 390F L 336D2 XE 325D L 336F LN XE 320D 320-A N 320-A S 325C L 231D 320B N 322C FM 330D MH 320B LU 322N 320B 219D 323D S 558 318C 330D L 330D 245B 325-A FM L 330-A L 390F 324D 215 325B L 320D2 FM 312C L 336E H 325D 325-A L 320-A L 320B L 330C L 329D L 235C 568 FM 321C 322-A 326D2 L 320B LL 325D MH 330D FM 330C 350 L 336D2 L XE 215B 323D SA 225D 374F L 229 225B 349F LXE 538 325D FM 219 375-A L 336D2 5230 330-A 328D LCR 5130B 330B LN 320D LN 345B L 322B 329D2 L 325-A LN 225 215D 325C FM 330D2 336E LH 322B L 330B 330 L 5110B M325D L MH 329D2 312C 325 LN 323D 330C FM 336F LNXE 245 320B FM LL 319C 324D FM 330C LN 352F XE VG 322-A N 325B 5130 324D FM LL 320D GC 340D2 L 322B LN 235D 330C MH 245D 374F 323D2 L 5080 330-A LN 329D M325D MH 325D FM LL 320B U 325B LN 345B 568 FM LL 322-A L 330-A L 352F 215C 322-A LN 320C L 330 LN 320B S 336D2 LXE 5230B 336F XE 229D

    pipelayer
    PL87 PL83

    marine products
    3408B 3406B 3408 3406

    wheel tractor-scraper
    623K 613C II 613C 613G 621K OEM 623H 621K 621H 621F 627F 623K LRC 627H 627K LRC 627K

    track-type tractor
    6A D5C III 57H D3C III D6G2 LGP D9R D6R D6R II D6M D3B D7R II 3P D6H 8U 8SU D5 D5H 53 D4B 6S 8A 3S D6N XL 8 D6E SR D6H XR D8R 3 5S 5P 5 D3 D6G2 XL D8N 56H D4C III D10R D6H XL D8R II D6R XL 6 D11N D5H XL D6N LGP D6H II D6R LGP 6SU D6N

    oem solutions
    CX35 CAT WDS CX31