033-6044: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    033-6044: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 033-6044
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,8
    • Diamètre intérieur (mm): 20,4
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 20,35
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 19
    • Température (°C): -40 - 175
    • Température (°F): -40 - 350
    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627F, 627E, 627G, 615C, 615C II

    motor grader
    140H NA 140H ES 140G, 12H ES 12G, 160H ES 160H NA 160H, 163H NA 12H NA 12H, 140H, 14G, 143H

    wheel-type loader
    966G, 966E, 966F II 970F, 950E, 980F, 980C, 972G, 966D, 966F, 950B/950E 980F II 950B

    engine - industrial
    3306, 3306B

    wheel-type skidder
    545, 518, 530B, 528B

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E

    challenger
    75C, 65C, 65, 85C, 65B, 85D, 70C, 65D, 75D, 75

    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D6D, 8SU D6T, D6N, D9R, D6E SR D7R, D8R 8 D4E, D8R II D6F SR 8A D8N, 8U D6D SR D4E SR 57H D6G SR

    wheeled excavator
    M315, M318, M320, M312, W330B

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    963, 963B 973

    excavator
    330-A L 330-A 330 L 330B L

    earthmoving compactor
    815F, 816F