053-2294: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    053-2294: BOULON

    Numéro de pièce : 053-2294
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    cold planers
    PR-450C, PR-1000

    uat
    AD60, AD55B

    track type tractors
    D5R2XL, D10T, D6NLGP, D11T, D6NXL, D5NLGP, D11RCD, D6MLGP, D9R, D5RLGP, D9N, D5TXL, D6MXL, D9L

    track excavators
    245, 245BII, 245D

    drll
    MD6310, MD6250

    wtl
    992C, 980C, 990, 993K, 992K, 980F II 980G II 980F, 988B, 988F, 990K, 980G, 990H

    chal
    95E, 75C, 85E, 65C, 65E, 85D, 75E, 65D, 75D, 85C

    adt
    D250E, D300E II D300E, D250E II

    meng
    3516C, 3512B, 3408B, C32, 3516B, 3512, 3512C, 3508B, 3406C, 3512E, C27, 3516E, 3412, TH48-E70 3412C, CX48-P2300 3508C, 3406B, 3516, TH48-E80 3408C, 3408, 3508, 3412D, CX35-P800

    ttt
    D6N, D4H XL D5M D5H, D9R, D11R, D5H XL D6M D5N D6H, D11T, D5R XL D5R2 D10T2, D10N, D6N LGP D6N XL D4H III D5R LGP D6N OEM D10R, D4H

    ieng
    3516, 3508B, 3512C, G3612, C32, G3516B, G3508, G3520J 3408, G3406, 3508, 3406C, 3516B, G3508B, 3406B, G3606, G3520B, 3508C, 3516C, SCT673 3512B, G3616, 3412C, 3408C, 3512E, G3516, SPS342 3512, SPT342 C27, G3512, HT400 G3516J, G3608, 3408B, 3412

    ag tractors
    75E

    wts
    621E, 623F, 657E, 623B, 627E, 637E, 621F, 623E, 651E, 627F, 631E, 621B

    wtt
    854K, 844K, 824G II

    tskd
    527 517 D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    mg
    16H NA 24, 16G

    oht
    777D, 777E, 773G OEM 777G, 775B, 777F, 775G OEM 773F, 775G, 773G, 775F, 771C, 773G LRC 775G LRC 773B, 769C

    rrss
    RM-350B, SM-350, RR-250B, SS-250, RM-350, RM-250C, SS-250B, RR-250

    com
    826G II 826C, 826G

    3500
    3516B

    wheel tractor scrapers
    627EPP, 623E, 637E, 631EII

    cold
    PM-565, PR-1000C PM-565B, PM-201, PM-465

    emp
    6040, 6020B, 6015B, 6030, 6040 FS

    teng
    3406C, 3406B, 3408, 3408B

    compactors
    836, 825G

    pipe
    589, 561N, 561M

    vees 27 to 32 liter
    3412, 3412C, C32

    petr
    3516C, 3512B, 3408B, C32, 3516B, 3512, 3512C, 3508B, 3406C, 3512E, C27, 3516E, 3412, TH48-E70 3412C, CX48-P2300 3508C, 3406B, 3516, TH48-E80 3408C, 3408, 3508, 3412D, CX35-P800

    15 to 18 liter
    3406B, 3406C

    skidders
    517GR, 527GR, D4TSKHII, 517CA

    epg2
    SR5, SR500 SR4B

    off highway trucks
    773GLRC, 777C, 777DLRC, 777D, 777B

    wheel loaders
    992D, 980FII, 980C, 980G, 980F, 980GII

    epg
    3406C, 3512, 3512B, 3412C, 3516B, 3508B, 3408C, 3408, C32

    wheel dozers
    854KLRC, 814B, 824G, 834B, 854K, 844H