061-7538: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    061-7538: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 061-7538
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,3
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 11
    • Température (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    924HZ 924H 938F 906 910E 924GZ 994F 994H 924G 966F II 966E 910F 966D 902 966F 994D 908

    petroleum products
    C175-16 C7 3512E

    engine - generator set
    3612 3616 3608 3606 C7.1 C32 C175-20 C175-16

    engine - truck
    3126 C15 3116 3126E 3126B C7 C-12 C9

    wheel-type skidder
    535C 545C 525C

    off-highway truck
    785C 785B 777F 789D 789B 797F 777G 776C 784B 793C 797 784C 777C 789C 795F AC 793F AC 797B

    engine - industrial
    C-9 3512E 3126B C7 G3616 3516E SPP101 G3612 C32 C175-20 C175-16 3126

    track-type loader
    953K

    articulated dump truck
    740B

    tombereaux de chantier
    793F 793D 793B

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    160M 2 140K 120K 160M 160K 140M 140M 2 12K 140K 2

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel dozer
    854K

    asphalt paver
    BG-2455D AP-1000D BG-260D AP-1055D

    underground articulated truck
    AD55B

    integrated toolcarrier
    IT12B IT14F

    chargeuses sur pneus
    993K 992K

    track-type tractor
    D4C III D5C PATLGP D3C 5A PAT D5K2 LGP D6R III D3C II D5C III D6R II D5C D8R D4C D3C III D5K2 XL D3K2 LGP 3 D4K2 LGP D3K2 XL D4C II D4K2 XL 4P D5C PAT 53

    oem solutions
    CX28