061-7540: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    061-7540: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 061-7540
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 1,48
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 222
    • Température (°F): -40 - 350
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    928F, 914G, 972H, 926E, 993K, 966M, 980G, 950E, 972G, 926, 966H, 966G, 962L, 938G II 970F, 966G II 966D, G916, 990K, 972G II 966K, 924G, G936, 930, 960F, 966F, 994K, 966C, 972M XE 966M XE 980G II 916, 966L, 972M, 966E, 938G, 992K, 936, 930R, 936F, 950F, 920, 950F II 930T, 980C, 980F, 966K XE 966F II 994F, 972L, 972K, 966R, 936E, 950L, 990H, 994H, 928G, 950B, G926, 980F II 950B/950E

    challenger
    85D, 75E, 75, 85C, MT855, MT865, 65E, MT800 95E, 75C, 85E, MT700 MT835, MTC845, MTC865, 75D, MTC855, MTC835, MT845

    engine - generator set
    3612, 3606, 3616, C280-12, G3516, PM3456 C15, 3456, 3406B, 3304, 3412C, 3406E, 3406C, C9, G3512, G3412C, CG137-12, 3306, 3408, C280-16, 3304B, 3412, 3408B, C-12, C18, 3408C, G3412, G3508, G3406, CG137-08 C15 I6 C13GENSET XQG400

    wheel-type skidder
    528, 528B, FB518 530B

    off-highway truck
    777G, 769D, 793F CMD 777F, 795F AC 773G LRC 785C, 775D, 793F, 789C, 793C, 797F, 777D, 794 AC 773G OEM 773F, 771D, 775F, 785D, 789D, 795F XQ 793F OEM 777E, 773G, MT4400D AC 797, 773D, 772, 785G, 775G, 775G OEM 793F XQ 773E, 777C, 770, 775G LRC 797B, 777B, 784C

    engine - machine
    3176C, C-12

    engine - industrial
    3406B, C-12, G3516, G3512, C7, SUF557 C15, G3406, G3508, C32, CG137-08 3456, SPF343C 3406C, 3406E, C27, C280-16, 3126B, C13, 3196, HT400 C18, C11, CG137-12, 3176C, C-16, C-10, G3408, C-15, G3412, 3406, CPT372 3176B, SBF214 G3408C, SPF343

    track-type loader
    963K, 963D, 973, 963, 953D

    articulated dump truck
    D350D, 735B, D350C, D20D, D300D, 740, 735C, D350E II 745C, 745 D25D, 730, D250E, 740C D400E, D350E, D250D, D300E, 740B, 725, 740 GC D30C, D30D, D300E II D25C, D250B, D250E II D300B, D35C

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350B, SS-250, SM-350, RR-250, RM-350, RM-250C

    motor grader
    24, 140H, 14H, 163H, 16H NA 143H, 160H, 16G, 16H

    wheeled excavator
    M318, M320, M315, M322C, M318C MH M316C, W345B II M315C, M318C

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B, AD45B

    excavator
    345B II 345B II MH 365B, 365B II 385C L 390D L 385C FS 365C 345B L 390D, 385C, 345B, 385B, 374D L 245D

    wheel tractor-scraper
    615C, 627H, 637, 637E, 621H, 623F, 631G, 651E, 615C II 657G, 637K, 633D, 621K, 613C II 623K LRC 637G, 637D, 631C, 639D, 613C, 657E, 621K OEM 623H, 631K, 631E, 613G, 627K LRC 631D, 611, 613B, 623K, 627K

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 815F, 815B, 816F, 826G II 825C, 815F II 825K, 826K, 825G, 826C, 836H, 816B, 826G, 816F II

    generator
    SR4, XQP500

    off highway trucks
    793D, 793F

    petroleum products
    CX31-C13I TH48-E70 C15, C32, TH48-E80 C7, C13, CX31-P600 CX31-C11I C11, TH35-C13I TH55FT-E90 C27, TH35-C15I TH55, CX35-P800 TH35-C11I TH35-E81 TH55-E70 CX31-C15I

    engine - truck
    C15, C-12, 3176B, 3126B, C13, 3406C, 3126E, 3406E, 3116, C-16, C-15, 7155 3406B, C-10, C7, C-18, C16 C11, 3176

    cold planer
    PM-201, PM-200, PM-465

    forest products
    554, 574, TK1051

    wheel loaders
    993K, 992K

    track-type skidder
    54H 527 D4HTSK III 4P 517 D4HTSK II D5HTSK II

    wheel dozer
    814F, 824G, 824K, 814K, 854K, 844K, 8A4K 814F II 824G II 824C, 814B, 844H

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT14G, IT28G, IT28F, IT28, IT18B, IT38F, IT28B, IT18, IT38G II

    pipelayer
    PL61, PL72, PL83, 561N, PL87, 589, 561H, 572R II 561M, 578, 583R

    track-type tractor
    4S D6T, D8R D10T2, D6K2 XL D6E D6T LGP D6G2 XL D9R, D10N, D6T XL D7G, D7R II D6M D6K D8N, D11R, D6G2 LGP D6N LGP 183B 4P D6T XW D5H XL D6N OEM D5R2 D9T, D8T, D10R, D6K2, 4 58L D6N, D6D, D6T XL PAT D11T, D5M D8R II D4H, 173B D5N D6R LGP 59L D6T LGPPAT D8L, D7G2 D6R, D6K2 LGP 59N D5H, D10T, D9L, 4A 10 D6K LGP D6K XL D6T XW PAT D6G, 10U 10SU D5R XL 54 59 D5R LGP D6R XL 55, D4H III D4H XL D6N XL D9N

    expanded mining products
    MD6290, 6020B, 6015B

    oem solutions
    777G, CAT WDS TR53 TR35