061-8561: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    061-8561: JOINT

    Numéro de pièce : 061-8561
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 1,61
    • Diamètre intérieur (mm): 40,9
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 40,87
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 223
    • Température (°C): -40 - 175
    • Température (°F): -40 - 350
    pipelayer
    572R II 583T, 589

    wheel tractor-scraper
    631G, 631E, 657E, 623G, 651E, 637G, 627G, 621G, 637E, 637D, 633E II 621E, 657G, 631D

    paving compactor
    CD-54B CD-44B CB-54B CB-44B CB10, CD10

    engine - generator set
    3612, 3616, C13, C-12

    underground articulated truck
    AD55, AE40 AD22, AD45B, AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H, 160H, 140H, 14H, 163H, 143H, 16H

    wheel-type loader
    972H, 972G II 993K, 992K, 966G II 990 II 988B, 990, 994K, 992C, 990K, 994F, 992D, 994H, 988F, 966H, 988F II

    forest products
    TK1051

    work tool
    CWAC-40 SKPAC-40 CAGAC-40

    engine - industrial
    C-12, 3176C, SPT342 C13, 3412E, 3412C, SCT673 SUF557 C-10, SPS342 CPT372 3408E, 3412, 3196, 3176B, SBF214

    articulated dump truck
    740, 730, 725, 735 OEM 735

    engine - truck
    C-10, C-12, 3176, C11, C13, 3176B

    off-highway truck
    797F, 773E, MT4400D AC 771D, 793C, 771C, 794 AC 769D, 785D, 797, 785G, 785C, 770, 773B, 773D, 775D, 769C, 775B, 793F CMD 795F AC 789D, 793F OEM 795F XQ 69D, 793F, 793F XQ 793D, 772, 797B, 789C, 793F AC 772B, 784C, 775E

    challenger
    MT855, MTC835, 85E, 75E, MTC845, 85C, 95E, MT865, MTC865, 75C, MTC855, 65E, MT835, 75D, MT845, 75, 85D

    oem solutions
    CX31-P300 CAT WDS CX31, CX35, CX28, TR53

    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D7R II D8L, D9R, 10 59N D8T, 9SU 10SU D10T, 59 9U D9T, 9 D9N, D10N, 58L D10R, 10U D9L, 58 59L

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12, 3176C, SPT342 C13, 3412E, 3412C, SCT673 SUF557 C-10, SPS342 CPT372 3408E, 3412, 3196, 3176B, SBF214

    wheel dozer
    824G, 844K, 854K, 854G, 844, 814F, 834B

    petroleum products
    CX31-P600 TH55-E70 CX31-C15I CX31-C18I CX31-C13I CX35-C18I 3412E, TH55, CX31-C9I CX48-P2300 CX35-P800 CX31-C11I TH55FT-E90

    excavator
    365B L 365B, 345B II 345B, 345B II MH 5110B 345B L

    earthmoving compactor
    836, 816F, 815F