061-9456: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    061-9456: JOINT

    Numéro de pièce : 061-9456
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 2,11
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 227
    • Température (°F): -40 - 350
    generator
    SR4 SR4B

    wheel-type loader
    950H 972M XE 992G 962H 966K XE 966M XE 994

    engine - generator set
    PM3516 G3516B PM3512 3512B G3516H 3516 3508B G3512 3516B 3508C 3508 3516C 3512 G3520H G3516C G3520B G3508 G3520C C9.3 3512C G3516 PM3508 G3516E G3512H PMG3516 PP3516

    engine - truck
    3408 3408B

    petroleum products
    3412E 3508C TH48-E80 3512C TH55FT-E90 TH55-E70 CX48-P2300 CX31-C9I C32 3512B TH55 TH48-E70 3508B CX31-P600

    off-highway truck
    776D 769C 771D 771C 785C 797 769D 776C 777B 69D 797F 777C 775B 784C 789B 793B 773B 789C 777 768C 777D 785D 785B 793 772B 797B 789 793D 784B 785 789D 776B

    engine - industrial
    3412 3408 G3512 G3520B 3508C G3508 3512B G3512J 3508 3516 G3508B G3516 3512 3512C SPF343 3516C 3412E G3516B G3508J C9.3 3408C SPS343 SPF343C G3520J G3516J 3508B 3516B 3408B SPT343 G3512H 3412C G3512B 3408E SR4

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    725C2 725C

    road reclaimer
    RM-350 SM-350

    cold planer
    PM313 PR-450C PM312 PM310

    motor grader
    120K 2 12K 120K

    forest products
    586C 2864C

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheel dozer
    854G

    integrated toolcarrier
    IT62H

    excavator
    329D L 324D 336F L 5130 340F 328D LCR 336E L 325D L 325D 324D L 5230 325D FM 329D 336E LH 336F 336F L XE 5130B 336E LNH M325D L MH 325D MH 336E 5230B 568 FM 329D LN 336F LN 336F XE 324D LN M325D MH 340F L UHD 340F L LRE 336F LN XE 336F LNXE 326D L 336E LN 336FMHPU 325D FM LL 324D FM LL 568 FM LL 324D FM 336E H 336E HVG

    pipelayer
    PL72

    marine products
    3512 3508B 3412 3512B 3508 3512C C12.9 3408B 3516B 3516 C9.3 3412E 3516C C32 C30 3412D 3408

    wheel tractor-scraper
    637E 631E 627H 637K 627K LRC 657E 633E II 627K

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW D6T XL PAT D6T XL D8N D7E LGP D6T 11U D7E 11 D11R D11N D6T LGPPAT D6T XW PAT 11SU

    oem solutions
    CAT WDS