061-9457: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    061-9457: JOINT

    Numéro de pièce : 061-9457
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 2,48
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 230
    • Température (°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    815F II 826C 815F 816B 825 815B 816F 825C 816F II

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    950E 966D 990K 966E 950 993K 966M XE 938G 994K 936F 970F 992K 950F 936E 972M XE 938F 966K XE 950B/950E 936 G936 928G 924F 962G 966F 910 960F 938G II 950F II 930R 930T 918F 950B 994F 980G 966K 930H 928F 994H 950G 966C 928HZ 966F II 994 928H

    petroleum products
    3512 C32 CX35-P800 TH48-E70 CX38-P800 C27 CX38-P892 3516

    engine - generator set
    3512 3508 3516 C27 G3516 C32 3508C D399 G3508 G3512

    engine - truck
    C-15 3408 3406E 3408B 3126 3406C 3406B C15 C-16

    off-highway truck
    797B 797F 785 777G 775G OEM 797 793D 793 776B 775G 789 773G OEM 777B 773G

    track-type loader
    963 973 983B 983

    engine - industrial
    3508 G3516 3512 3516 G3512 C27 C32 G3508 D399

    articulated dump truck
    740 745 740C 735C 745C D400E 740 GC D350E

    wheel dozer
    854K 844K 814B 844H 814F 824C 814F II 844 824S

    pipelayer
    PL72 594H 572G PL87

    integrated toolcarrier
    IT24F IT28G IT28F IT38F IT18F IT12 IT38G II IT38G

    excavator
    5110B

    wheel tractor-scraper
    623F 627B 623G 627E 657E 621E 621R 627F 621B 613C 623E 615C 627G 657G 650B 615 641B 621F 621G 633D 660B 613G 611 623B 621S 613C II 615C II

    expanded mining products
    6015B 6020B 6030

    track-type tractor
    8U D6R III 9SU D6T XW D11R D6T 8S D7R II D11T D6T XW PAT D6R 58L D10N 9 D6T LGP D6T XL D10T D8L 9U D6T LGPPAT 11 11U 58 8 10U D6T XL PAT 8A D10T2 59 D10R D11N D9N 10SU 59N D6R XL 11SU 183B 10 59L D6R STD

    oem solutions
    TR53