066-5816: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    066-5816: BAGUE

    Numéro de pièce : 066-5816
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, en spirale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 3,56
    • Diamètre libre - A (in): 3,78
    • Forme: En spirale
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,111
    articulated dump truck
    740B, 735 OEM 735B, 740, 735

    off-highway truck
    785D, 793C, 789D, 793D, 785C, 785G, 793F CMD 785B, 793F, 789C, 793F XQ 784B, 784C, 793F OEM 793B, 789B