077-3241: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    077-3241: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 077-3241
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,78
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 1,05
    • Diamètre intérieur (mm): 26,7
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 26,70
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 23
    pipelayer
    583T, PL83, 587R, 587T, PL72, PL87

    wheel tractor-scraper
    615C II 615C, 621G, 623G, 627G, 657E

    paving compactor
    CB-434, CP-553, CS-553, CS-551, CB-614

    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD55, AD55B

    mini hydraulic excavator
    304.5

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    972M, 990K, 972M XE 972K, 972H, 966G II 950H, 966M, 962H, 962M, 993K, 992K, 966H, 938G II 962G II 950L, 962L, 950G II 992G, 980H, 966L, 962K, 950M, 966M XE 966K XE 950K, 966G, 972L, 972G, 990H, 972G II 980G II 950M Z 966K, 962 962M Z 966F II

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 535B, 525B, 545C, 525C, 535D, 545D, 535C, 545

    engine - industrial
    G3516

    articulated dump truck
    D400E II 740, D350E II D300E II 735 OEM D250E II 725, 730, 735

    off-highway truck
    772G, 775D, 769D, 785C, 793C, 772G OEM 777D, 776D, 797F, 775E, 797, 784C, 771D, 69D, 773D, 772, 773E, 770, 789C, 797B

    oem solutions
    TR35

    cold planer
    PR-450C, PR-450

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H

    track-type tractor
    D6T, D7E, D6R LGP D6T LGP D7R XR D6N, D6R, D6R STD D6R XL D9R, D7R II D6T LGPPAT D7R LGP D6T XW D6R III D11T, D6N LGP D10T2, D6T XL D8T, D6N XL D6T XL PAT D8R D5R XL D11R, D10R, D6T XW PAT D9T, D7E LGP D8R II D5R LGP D7R, D5R2 D6N OEM

    wheeled excavator
    M320, M312, M318, M315

    wheel dozer
    854K, 844H, 854G, 814K, 834G, 844K, 8A4K 814F, 814F II

    wheel loaders
    992K

    excavator
    5090B, 385C L 365B, 385B, 365B L 365B II 385C

    earthmoving compactor
    816K, 815F, 815F II 815K, 816F, 836G, 815B, 816F II