085-7538: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    085-7538: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 085-7538
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 1,24
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (90), NBR - Nitrile
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 026
    • Température (°F): -40 - 212
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W330B M325C MH M325B

    excavator
    336D L 320C 323D L 330D 385B 320B S 325D L 320D 330D L 325B L 365C L 322C 365B II 329D LN 336D LN 375-A L 350-A 329D L 329D 312C 323D S 330C L 323D LN 365C L MH 320D LRR 385C L 325D 328D LCR 320D L 330C LN 350-A L 365B 315C 320D RR 321C 324D L 321D LCR 325C 320B L 352 385C L MH 375-A 320B N 320C FM 318C 349 324D 330C 324D LN 323D 323D SA 330D LN 5080 EL200B 350 L 345C L 345B 312C L 336D 345B II 320B 345 GC E200B 365C 319C 330B L 345B L M325D L MH 365B L 325C L 385C