085-7539: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    085-7539: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 085-7539
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 1,05
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (90)
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 121
    • Température (°F): -40 - 212
    petroleum products
    TH31-E61 TH35-E81 CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600

    track type tractors
    D8T, D9T, D6T, D3G, D7E, D6TXWVP, D8RLRC, D6NXL, D6TXL, D6TLGPVP, D8RII, D6TXW, D7ELGP, D6TLGP, D3KXL, D6NLGP

    wheel tractor scrapers
    627G, 657G, 637G, 621G, 631G, 633E

    wheel excavators
    M320D2, M316D, M318D, M315D, M322C, M313C, M318C, M322D, M313D, M315D2, M318CMH, M322CMH, M318DMH, M322DMH

    track-type loader
    963C, 953C, 973C, 953D

    mini hydraulic excavator
    307-A 307B

    15 to 18 liter
    C15

    wheeled excavator
    M322D MH M318D MH M313C, M322C, M318C, M322D2 MH M318C MH M324D2 MH M313D, M318D, M320D2, M322D, M316D, M317D2

    pipelayers
    PL87, PL61, 583T

    paving compactor
    CB-534D, CB-634C, CB-544, CB-545, CB-534C, CB-434C

    track loaders
    963C, 963D, 973CLGP

    excavator
    349E L 320-A S 325-A L 325-A FM L 352F, 349E L VG 330-A L EL240B 325-A 320-A N 330-A 322-A L 325 L 325 LN 349F L 349E, 312-A 320-A 330 L 352FMHPU 320-A L E120B, E200B, 322-A N 352F-VG 315-A 311-A EL200B 320 L 349F, 317-A E110B, 330-A LN

    pipelayer
    587R, PL83, 587T

    wheel tractor-scraper
    631E, 633E II 631G

    track excavators
    E120B, 352F, 320-01GC, 320-07GC, 330, 349FL, 330L, 330LN, 320, 325, 325LN, 320L, 325L, 320S, 322LN, 315L, 322L, 323-07

    track-type tractor
    D5G, D4G, D8R D6T, D8R II D6N, D3G, D3K XL D6K D3K LGP D6K XL D4K LGP D5K LGP D4K XL D6K LGP D7E, D5K XL