092-2570: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    092-2570: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ

    Numéro de pièce : 092-2570
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle d'étanchéité

    Description :
    Les rondelles d'étanchéité servent à empêcher les fuites à travers les trous de boulon dans les applications basse pression.

    Attributs :
    Les rondelles d'étanchéité Cat® sont des rondelles en acier avec une partie centrale collée en caoutchouc.

    Le caoutchouc est sélectionné en fonction des besoins de l'application en matière de compatibilité de température et de fluides.

    Pour protéger votre investissement, optez pour des joints Cat d'origine, qui sont bien plus que de simples joints.

    Applications :
    Les rondelles d'étanchéité sont utilisées dans les articulations boulonnées nécessitant une protection contre les fuites.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0,67
    • Diamètre extérieur (mm): 16,9
    • Diamètre intérieur (in): 0,39
    • Diamètre intérieur (mm): 9,8
    • Matière: Caoutchouc / Acier
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Épaisseur de l'acier (in): 0,05
    • Épaisseur de l'acier (mm): 1,3
    pipelayer
    572R II

    paving compactor
    PF-300, PS-500, CB-214B, CB-224B PS-300

    engine - generator set
    C-12, C-10, C7

    motor grader
    140H, 14H, 16M, 163H, 143H, 160H, 16H

    forest products
    560B, 570B, TK1051, 570, 580B, 550B, 580, 550

    work tool
    MD-250 HM825

    wheel-type loader
    966H, 966G II 972H, 972G II

    engine - industrial
    C-12, SUF557 3176C, SBF214 3196, C-10, CPT372

    10 to 13 liter
    C-10, C-12, C12

    articulated dump truck
    730, 725

    track excavators
    345BL, 365BL, 345BIIL

    track type tractors
    D7RIILGP, D7RII

    engine - truck
    C-12, C-10, C7

    challenger
    MT855, 75E, 65E, 75D, MTC855, MTC835, MTC865, 85D, MT835, MT845, 85E, 95E, MTC845

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C, C-12

    ag tractors
    95E, MT865

    excavator
    345B II EL240C 345B, E140, 365B, 365B II 345B II MH E240B, E70B, EL200B 365B L E120B, 345B L E450

    wheel dozers
    814F

    earthmoving compactor
    815F, 816F