093-0517: GOUPILLE PRINCIPALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    093-0517: GOUPILLE PRINCIPALE

    Numéro de pièce : 093-0517
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche - Axe principal

    Description :

    • Les axes de chaîne principaux, associés aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. L'axe joue le rôle de charnière au niveau de la bague adjacente.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www. P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 23,7
    • Longueur (mm): 140
    excavator
    E70B, E70