093-1475: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    093-1475: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 093-1475
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C - Forme du joint : Type bague d'appui

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 2,87
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (mm): 73,02
    • Diamètre intérieur (in): 2,36
    • Diamètre intérieur (mm): 60,00
    • Forme du joint: Type C - Type bague d'appui
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,56
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (mm): 14,10
    • Matière: URE
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 307-A 308E, 308E2CR, 308E CR 307B, 308D 308E2SR, 307C, 308E2 SR 308C 308E SR 307D

    wheel-type loader
    908

    excavator
    330C, 324D L 330D MH E70B, M325D L MH 330D L 307, 330D