093-1479: TIGE D'EMBALLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    093-1479: TIGE D'EMBALLAGE

    Numéro de pièce : 093-1479
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C - Forme du joint : Type bague d'appui

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 3,66
    • Diamètre intérieur (in): 3,15
    • Forme du joint: Type C - Type bague d'appui
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,56
    • Matière: URE
    mex
    307C, 308C

    exc
    312, 317B L 313B 317B LN 318B, 312B L 317 N 312B, 318B N 315B L 315, 315C, 317

    whex
    M315