093-1481: ANNEAU - TAMPON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    093-1481: ANNEAU - TAMPON

    Numéro de pièce : 093-1481
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la tige (in): 2,36
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 2,97
    mini hydraulic excavator
    307

    wheel-type loader
    908