093-1484: ANNEAU - TAMPON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    093-1484: ANNEAU - TAMPON

    Numéro de pièce : 093-1484
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diamètre de la tige (in): 3,15
    • Diamètre de la tige (mm): 80,00
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 3,76
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 95,53
    mini hydraulic excavator
    307C, 307B, 308C

    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B L 315-A 311B, 312-A 317-A 312B, E120B, 311-A