094-3743: BAGUE PRINCIPALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    094-3743: BAGUE PRINCIPALE

    Numéro de pièce : 094-3743
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche - Bague principale

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague. Les bagues de chaîne principales se situent dans le maillon de fermeture, au niveau de l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.