095-1386: COLLIER
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    095-1386: COLLIER

    SKU :095-1386
    1,00 $

    Collier standard

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    • Matière : 1E1541A
    • Diamètre utile minimum (in) : 0,43
    • Utilisations marines : Non
    • Diamètre utile minimum (mm) : 11
    • Revêtement interne : Non
    • Largeur de pince (in) : 0,35
    • Réglage par vis papillon : Non
    • Diamètre utile maximum (in) : 0,67
    • Diamètre utile maximum (mm) : 17
    • Largeur de pince (mm) : 9