095-1514: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1514: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 095-1514
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,39
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    abatteuses-groupeuses à chaînes
    TK721 TK722

    wheel-type loader
    966M XE 928G 972M XE 914G 910G

    wheel feller bunchers
    HA770

    pelles hydrauliques sur chaines
    345B 320C 320B 318C 322B 312E E300 312D2 365B 340F 385B 312F 303ECR 325BL 311DLRR 365BMH 322CL 330L 314DLCR 350L 319CLN 345BIIL 336ELH 375L 330BL 330BLN 318FL 345CLVG 330CL 314DCR 319DL 325C 5080 322CLN 345BL 365CL 345BII 314ECR 313FL 316EL 385BL 320BS 5090B 311FLRR 315FLCR 312DL 315CL 320CL 318D2L 312BL 325CL 304CR 312D2L 316FL 350 320BLN 315D 318EL 365BL 375 320CU 336FOEM 320CLU 325CCR 330 365CLOEM 325B 322BL 320CLRR 319DLN 313D2L 340FUHD 336FL 325L 322LN 325 320BN 322L 320L 315L 315B E120B 330B 322 330LN 320S 320 320BL 325LN 313D2LGP 325CMH 340FL 311B 320N 312 312D2GC 336FXE 340FLRE

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-531D CS-573D

    chargeuses forestières
    320BLL

    finisseurs
    BG-2455D

    mini hydraulic excavator
    307B 308D 308E2CR 307E2 308E 308E2 CR 308E SR 307D 308C 307-A 303E CR 308E2SR 304 308E2 SR 302.5 307C 308E CR 303 305

    compacteur à plaque vibrante
    CP-533D CP-563D

    forest products
    1290T HA871 322C 541 543 TK370 TK380 1190T 533 1390 TK711 TK381 552 TK732 TK752 551 HA870 TK751 TK1051 TK741 1190

    wheeled excavator
    M316C W345B II W330B M325B M322C M325C MH

    wheel loaders
    966MXE 972MXE IT28G 928G

    paving compactor
    CS-531D CS-563D CB-634D CS-583D CS-533D CB-534D CP-533D CB-434D

    débroussailleuses,industrielles,autres
    HA771 TK371

    asphalt paver
    AP-1055D AP-655C BG-260D BG-2455D AP-1000D BG-2255C

    integrated toolcarrier
    IT14G IT28G

    excavator
    345C L 330B L 320B FM LL 312B L 350-A L 336D2 LXE 350-A 330-A L 313B 345B II 320C 311D LRR 336E H 365B L E110B EL200B 312D 365C L 312E L 375-A E650 325C 317B L 325C L 312C L 365B 307 320-A N 345B 320-A 313D2 GC 325 L 330C L 311B 336E LH 322B L 316E L 320B L 322 L 312D L 322B LN 320-A L 314E CR 330 L 320C FM 336F L 322C 318D2 313D2 LGP 315C 365C 340F 318C 336F LN E70B 320B LL 322-A 365B II 340F L LRE EL300 314C 325B L 322-A L 336F LNXE 318D2 L 319D L 325-A L 312B 325-A LN 315D L 320B N 5080 312D2 319D 318E L 325B LN 345B L 320 L 321B 312D2 L 313F L 322C FM 312-A 315B L 313D2 325-A 320B LU 330-A 314D CR 320-A S 336FMHPU 336F L XE 314D LCR 315B FM L 307-A E200B 317 N 318B 336F XE 312D2 GC 325 LN 336D2 L XE 311-A E120B 322 LN 375-A L 320N 350 L 320B U 312C 336F 330B LN 319D LN 340F L UHD 336F LN XE 314E LCR 313F

    stabilisateurs/recycleuses
    RM-300 RM-500

    pelle hydraulique forestière
    322CFMST 330CFMST 320CFMHW 320CFMST 330CFMHW 322CFMHW

    oem solutions
    OEMS

    pelles hydrauliques sur pneus
    W330BMH W345BIIMH M325BMH