095-1777: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1777: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1777
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,28
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,06
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    305 304

    excavator
    330D L 390D L 349D L 390D, 318D L 325D L 374D L 312D, 312D2, 336D L 336D2 L 314D CR 319D LN 312D L 385C FS M325D MH 345C L 318D2 L 330D, 345D L 325D MH 345C, 318B N 319D 324D L 385C, 324D FM 319D L 312B L 336D LN 317 N 345D, 315D L 330D MH 312B, 313D, 336D, 365C 325D, 349D2 L 349D2, 318D2 M325D L MH 318B, 313D2, 312D2 GC 336D2, 330D LN 324D, 385C L 336D2 GC 313D2 GC 317B L 340D L 312D2 L 330D FM 311D LRR 385C L MH 324D FM LL 365C L 324D LN 312, 314D LCR 349D, 317, 315, 325D FM LL 325D FM 317B LN 345C MH 340D2 L 315B L 345D L VG 313D2 LGP