095-1778: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1778: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1778
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 8
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (mm): 1,5
    • Largeur de la section (mm): 1,2
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    exc
    321C 325D L 320D2 GC 329D2 L 320D2 L 320D2, 330D2 330D MH 320D L 320C, 321D LCR 336D, 324D, 322C, 325D MH 328D LCR 336D L 320C L 320C FM 320D LRR 320D, 326D2 L 330C MH 324D L 336D2, 330C FM 326D2, 325C FM 329D L 323D L 330D L M325D MH 324D LN 330D2 L 329D, 330C L M325D L MH 320D LN 330C LN 320D FM 329D2, 322C FM 325C L 323D2 L 330C, 323D LN 330D FM 336D LN 320D GC 330D, 336D2 L 324D FM 325C, 320D2 FM 325D FM LL 323D2 325D, 323D, 325D FM 318C, 330D LN 329D LN 320D FM RR 320D RR 319C 336D2 GC 340D2 L 326D L 323D S 323D SA 340D L 324D FM LL

    whex
    M330D M325C MH

    fp
    321C 325D L 320D2 GC 329D2 L 320D2 L 320D2, 330D2 330D MH 320D L 320C, 321D LCR 336D, 324D, 322C, 325D MH 328D LCR 336D L 320C L 320C FM 320D LRR 320D, 326D2 L 330C MH 324D L 336D2, 330C FM 326D2, 325C FM 329D L 323D L 330D L M325D MH 324D LN 330D2 L 329D, 330C L M325D L MH 320D LN 330C LN 320D FM 329D2, 322C FM 325C L 323D2 L 330C, 323D LN 330D FM 336D LN 320D GC 330D, 336D2 L 324D FM 325C, 320D2 FM 325D FM LL 323D2 325D, 323D, 325D FM 318C, 330D LN 329D LN 320D FM RR 320D RR 319C 336D2 GC 340D2 L 326D L 323D S 323D SA 340D L 324D FM LL

    mh
    M325D MH M325D L MH

    wheel excavators
    M325CMH

    track excavators
    320D2, 324D, 336D2, 326D2L, 336D2L, 323DL, 324DL, 336D2GC, 330DL, 336DOEM, 336DL, 340D2L, 325DL, 323D3