095-1781: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1781: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1781
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,55
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,08
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    mini hydraulic excavator
    303.5E 303.5E2 CR 304E 305.5E2 305.5, 305.5E2 CR 308C 303.5E2 303.5D 304.5, 305E2 CR 303C CR 306E2 304.5E2 304E2 CR 306, 304D CR 303.5C 307C, 304E2 305E2 307B

    excavator
    312E, 313D2, 314E LCR 315F LCR 312D2 GC 312E L 314E CR 311F LRR 313D2 GC 313F 314F CR 312F, 313F L

    track excavators
    312D2L, 312D2, 312D, 320L, 325L, EL300, 325, 322, E240, 312E, 320, 325LN, 330, 320N