095-1783: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1783: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1783
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,63
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,08
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    oem solutions
    OEMS

    pipelayer
    561H, 561M, 561N

    wheeled excavator
    M316C, M318C, M322C, M315C, M313C, M318C MH

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2CR, 308E, 308D 308E2 SR 307E2 308E SR 308E2SR, 308E CR 308E2 307E, 307D

    forest products
    548 558 1090

    excavator
    345C, 345B, 325C L 325D, 315C, 320E RR 323D L 313D, 319D L 312B L 385B, 312D, 568 FM 325C, 345B II 321B, 330 L 321C 315B L 311D LRR 568 FM LL 329E L 538 318D2 L 324D L 311-A 318B N 320C, 314D LCR 330-A L 330-A 312D2 L 330FMHPU 324E, 312-A 330F L 330F, 330-A L 336F L 320D LRR 558 336E, 320E LRR 336E L 330D LN 312E, 322C FM 318E L 335F 323F L 320E L 320D RR 323D S 319C 330C L 312D L 336F, 336E LN 323F 329E, 315-A L 312B, 322B L 340F L LRE 319D 312C L 318B, 335F LCR 317-A N 313D2, 322C, 315D L 313F 320E, 312D2, 324E L 325D L 330D L 314D CR 325F 314E CR 315B FM L 323D LN 320D L 330F OEM 312C, 311F LRR 314E LCR 312D2 GC 311C 320B L 365B II 326F L 315B, 322B, 313F L 325B L E70B, 315-A 345B L 318D L 320B, 345C L 320D2, 320E LN 316E L 385C L 326F LN 340F L UHD 336F LN 330B, 320B S 323F SA