095-1785: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1785: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1785
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,79
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,08
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Seal/O-Ring Type: Split
    oem solutions
    OEMS

    material handler
    MH3295, M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT62H

    forestry excavators
    322CFMST

    wheeled excavator
    M330D M325B W330B W345C MH M325C MH W345B II

    mini hydraulic excavator
    308E, 307C, 308E CR 308D 307D, 303.5, 308C 308E SR

    wheel-type loader
    938H, 972H, 966H, 950H, 962H

    forest products
    541, TK752, TK711, TK751, 322C, 558 TK721, 1190T, 521, 539, 511, 541 2 522B, 1190, 2391, 1390, 1290T, TK722, TK741, 1090, 532, 2390, TK1051, 2290, 522, TK732, 2491, 2590, 345C, 552, 552 2 548 521B, 551

    wheel loaders
    938H, 972H, 966H, 950H, 962H

    excavator
    320D2, 320C L 330D L 365C 390F L 330D2 374F 365C L 345D L VG 318B N 315D L 323D LN 320C, 320-A L 385B, 325D, 323D L 336D2, 324E LN 349E, 340F L UHD 330C L 345B L 336F, 323D2 320D LRR 328D LCR 319D L 336D, 345B II 324D LN 365B, 320B N 336D L 326D2, 349D2, M325D L MH 329D2 L 558 325-A 320E L 345C L 322-A L 320D FM 330C FM 374F L 315C, 325-A FM L 320D2 L 325C FM 323F LN 538 320B, 326F, 330-A L 345D L 323F 349F L 390D, 322 L 325C, 350-A 329D LN 325D L 325 L 314C 320D LN 336D LN 340F, 320D L 345B II MH 325B L 322 LN 320D, 320E, 321D LCR 325 LN 323D2 L 329E L 385C L 336F L M325D MH 349E L 320D2 GC 322C, 318B, 321B, 318D2 349D2 L 311D LRR 330B L 345B, 335F 349F, 312D L 345D, 5080, 345 GC 320D GC 320D2 FM 385C, 324D L 320-A 330D MH 326F LN 324D, 329D, 352F XE VG 325-A LN 349D, 329D L 374D L 350-A L 311C 320C FM 320E LRR 330C, 320 L 336D2 L 326F L 320B LL 324D FM LL 318C, 326D L 329F L 320B L 314D CR 352F, 375-A L 319D 316F L 312C L 330-A LN 349D L 316E L 319C 336E L 385C FS 336E HVG 324E L 322C FM E140, 330 L 325D FM 323E LN 323D3 325-A L 330D2 L 336E, 319D LN 330FMHPU 318D2 L 326D2 L 323F L 330-A L 330F OEM 323F OEM 5090B, 345C, 330F LN 325F 322-A N 390F E650, 320-A N 335F LCR 336F LN 375-A 345C MH 320N, 329E, 323D SA 322B, 352FMHPU 330C LN 325B LN 329D2, 568 FM 390D L 330D LN 349E L VG 330-A 325F LCR 330D FM 323D S 330F L 330F, 352F-VG 324D FM

    track excavators
    322CL, 320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 330FL, 352F