095-1788: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1788: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1788
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,94
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,12
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Seal/O-Ring Type: Split
    log loaders forestry
    538LL, 568LL

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT38H

    forestry excavators
    538GF, 320CFMST, 322CFMHW, 568GF, 548GF, 324DFMLGP, 325CFMHW, 320DFMRR

    mini hydraulic excavator
    307B

    wheeled excavator
    M325C MH

    wheel-type loader
    966K, 972H, 938H, 962K, 966H, 972K, 950K, 950H, 962H

    forest products
    548 322C, 558

    wheel loaders
    950K, 972H, 962H, IT62H, 966H, 950H, 938H

    excavator
    345D, 313D2 LGP 315C, 320D2 L 319D LN 336F, 336E, 312D, 325C FM 326F LN 349F L 321D LCR 329D L 336E H 317B L 323D SA 345D L VG 325D L 345C, 323D L 314E LCR 312D L 314C 326D2, 345D L 325F 320C, 320E L 352FMHPU 349D L 312D2, 312E L 319D L 320D LRR 325C, 335F LCR 538 349D2, 320D2, 315B L 323F LN 349E L 328D LCR 320D FM 330D2 L 336E LN 329E L 318C, 320D2 GC 336F L XE 312C L 323F 319D 330FMHPU 313D2, 312D2 L M325D MH 329D, 320D L 336D2 L XE 323D S 324D, 324D FM 316F L 323D2 L 321C 323D LN 349D, 336E HVG 318E L 320D RR 318D2 L 330F, 340F L UHD 316E L 336E LH 323E L 326F L 314D LCR 325D, 320E, 320F L M325D L MH 329D2 L 324E L 311F LRR 320D LN 320E LRR 330F L 320D, 312, 336F L 323F SA 336E LNH 314F CR 325D MH 318F L 324D L 320C L 568 FM 336E L 329D LN 315D L 340F, 318B N 313F L 312D2 GC 324E LN 330D2 349E L VG 345C L 323F L 311D LRR 323F OEM 323E LN 322C, 352F OEM 336F LNXE 329E LN 318D L 349F, 352F-VG 317B LN 325F LCR 330F OEM 320D2 FM 336F LN XE 312E, 325C L 326F, 311C 314D CR 349D2 L 313F 320D FM RR 336FMHPU 325D FM 335F 315, 320D GC 336D2 LXE 336F LN 336D2 XE 558 352F, 317 N 313D2 GC 315F LCR 322C FM 326D2 L 349E L HVG 349E, 329F L 323E SA 323D2 312C, 320C FM 330F LN 312F, 313D, 324D LN 326D L 336F XE 312B L 314E CR 323D, 318B, 313B 312B, 317, 329E, 318D2 320E RR 324D FM LL 325D FM LL 320E LN 340F L LRE 329D2, 568 FM LL

    wheel excavators
    M325DMH, M325CMH

    track excavators
    320D2, 349D, 320D, 324D, 329E, 312D, 318B, 320C, 329D, 349E, 324E, 329D2, 316EL, 336FLN, 315DL, 323FOEM, 322CL, 329ELN, 325CL, 323DL, 324DL, 320CL, 349ELVG, 329DLN, 329DL, 320ERR, 345DL, 315FLCR, 325DL, 318D2L, 325CCR, 325DLOEM, 349EL, 329D2L, 323DLN, 321DLCR, 320D2L, 320EL, 313BCR, 336FL, 319DLN, 336ELH, 323ESA, 326FL, 311DLRR, 324DLNOEM, 349EOEM, 318DL, 326FLN, 320DL, 345CL, 336FXE, 330D2LOEM, 315, 315B, 336FLXE, 330FL, 330FLN, 317BLN, 324EL, 320CLRR, 345DOEM, 319DL, 329EL, 312BL, 320DRR, 325DLN, 323DSA, 314CCR, 323EL, 320CU, 314DLCR, 349D2L, 315D, 312F, 320CS, 329DLOEM, 320DLRR, 324DLN, 311FLRR, 330D2L, 313D2GC, 311, 312B, 330FOEM, 336FOEM