095-1789: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1789: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1789
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 26
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (mm): 3
    • Largeur de la section (mm): 1,2
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    log loaders forestry
    538LL, 568LL, 330DFMLL

    mex
    307B, 307

    exc
    329E, 345D L 320D LN 325D L 336F LNXE 322B LN 336F L XE 340F, 336D2 L 320D LRR 336D L 320C, 330C L 325C, 324E L 329D L 320D GC 320D RR 320D L M325D MH 320D2 L 323E LN 336F, 330F, 335F 322C, 320E L 320C FM 330D2 L 320E RR 325B L 322C FM 315C, 336D LN 345B, 326D2, 312D2 L 340D2 L 330F LN 336D2, 329D2, 336E L 326F, 329E LN 349E L 330D, 320D, 323D L 336F L 320E LRR 329F L 349D2, 320B S 330C FM 330D2 320D2, 323F L 336D, 336F LN 323F SA 336F LN XE 568 FM 336FMHPU 329E L 558 349D2 L 315B L 329D LN 312B, 324D LN 312B L 320E, 325F 336E LN 320D FM 330D L 320D2 FM 312C, 325C L 323D2 L 330C LN 326F L 317 N 320B L 320F L 324D L 330 L 311D LRR 324D FM 330B L 314D CR 325B LN 328D LCR 336D2 XE 320E LN 318C, 320D2 GC 313D, 313D2 LGP 336D2 LXE 352F XE VG 318B N 336E LNH 345D L VG 325D FM LL 538 345B II 329D2 L 349D L 336E LH 349F L 326D2 L 325D, 336D2 GC 315D L 314D LCR 323F 330F L 324D, 313D2, 335F LCR 330C, 312E L 311C 375, 321D LCR 345B L 312D2 GC 330F OEM 312D L 352F, 352F-VG 319C 330D FM 323D LN 312E, 320B N 316E L 312C L 312D, 313B 320B, 323D, 322B L 315, 323E L 568 FM LL 317B LN 375 L 312D2, 314C 323D2 325D FM 321C 329D, 340F L LRE 314E LCR 340F L UHD 318B, 325C FM 317B L 320D FM RR 324D FM LL 314E CR 323D S M325D L MH 323F OEM 349E L VG 325F LCR 324E LN 330B LN 317, 340D L 324E, 326F LN 336E, 323E SA 326D L 349F LXE 336E HVG 349D, 330D LN 323F LN 345D, 320C L 323D SA 312, 349E

    forestry excavators
    320CFMST, 322CFMHW, 538GF, 568GF, 548GF

    whex
    M325C MH M325B W330B

    fp
    548 322C, 558

    mh
    M325D MH M325D L MH

    wheel excavators
    M325DMH, M325CMH

    track excavators
    329D, 320C, 349E, 330D, 312D, 320D, 320D2, 320B, 318B, 330, 324D, 330C, 322C, 336D2, 336FL, 336DL, 345BL, 329ELN, 325CL, 322CL, 330B, 311DLRR, 330CL, 349ELVG, 336FLN, 320CL, 325BL, 330BLN, 329DLN, 329DL, 320ERR, 345DL, 325DL, 340D2L, 320BL, 325CCR, 330BL, 325DLOEM, 329D2L, 349EL, 324DL, 323DL, 321DLCR, 323DLN, 330DL, 313BCR, 320EL, 322BLN, 320D2L, 336ELH, 323ESA, 326FL, 320DL, 324DLNOEM, 330DLOEM, 322L, 325L, 315B, 315, 320BLU, 320S, 325, 330L, 325B, 322B, 336D2L, 336DLOEM, 330FL, 330FLN, 352FLRE, 352FVG, 326D2L, 336D2GC, 324EL, 326FLN, 323D3