095-1791: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1791: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-1791
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 1,18
    • Diamètre intérieur (mm): 30
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,12
    • Hauteur de la section (mm): 3
    • Largeur de la section (in): 0,05
    • Largeur de la section (mm): 1,2
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    wheeled excavator
    W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    349E L 345C, 336FMHPU 330D L 349F L 349F LXE 323F 329D L 349E L VG 345C L 320D L 326D2 L 320 GC 325D L 336D L 336D2 L 323D2 L 349D L 324E L 321D LCR 349D, 336F L 390F 374F L 323F SA 352F-VG 345D L 336F XE 326F, 349E, 336F, 349D2 L 320E, 329D, 390F L 323F OEM 335F LCR 323D LN 336E, 324D, 349F, 352F XE VG 352F, E300B, 320D2, 345C MH 320D LRR 349D2, 329E, 336E L 323E L 336D2 GC 336F L XE 326F L 324D L 330D2 320E L 336D2, 340F L UHD 345D L VG 320F L 330, 336D2 XE 336E HVG 330 GC 329E L 340F L LRE 326F LN 336F LNXE 336E H 330F OEM 340F, 336D LN 330D2 L E450, 326D2, 320D RR 336E LNH 320E LN 336 GC 336F LN 330F, 349E L HVG 325F LCR 336 330F LN 323F L 320D

    track excavators
    323, 349D2L, 390FL, 345DLVG, 374FL, 345DOEM, 345D, 349D2OEM, 349D, 320, 320GC, 320EL, 336ELH, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 352F2VG, 336DL, 352FXEVG, 336EL, 352FXE, 336FL, 336-07, 330-07, 320-07, 330-07GC