095-6558: CHAÎNE À BAGUES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-6558: CHAÎNE À BAGUES

    Numéro de pièce : 095-6558
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague pour chaîne étanche

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, chaîne quadruple
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.