095-7386: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-7386: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-7386
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 6,9
    • Hauteur de la section (in): 0,18
    • Largeur de la section (in): 0,08
    • Matière: Plastique
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320D2 L 325 L 315C, 325-A L 325B, 320D, 326D2, 315D L 318E L 320B LL EL240B 320B L 319D L 320-A 320C FM 320E, 324D LN 318D2 L 325 LN 312C, 320-A L 320, 329E, 312-A 318C, 326D2 L 329D L 325D MH 325D L 320C, 320D LRR 322B L 329D, 323, 326F, 320D L 320D2, 325-A 323E LN 320E LRR 330D2 L 320E L 322C, 324D L 320E RR 320 L E120B, 320D2 FM 324D, 320D RR 330B L 322-A L 320D2 GC 323D2 L 322 L 329F L 323F L 323D L 329D LN 320D FM 330F, 323E L 323D, 325-A FM L 314C 313D2 LGP 538 318F L 324E L 320E LN 325-A LN 311C 323F SA 322B LN 325C, 316E L 318B, E240C, 320-A N 323F 322N, 319D LN 323E SA 325C L 323D2 322C FM 325D, 330D2 312B L 321B, 329E L E240, 336D L 320B, 323D LN 320 GC 329D2 L 330F L 320D GC 316F L 320D LN 325F LCR 320B N 320B FM LL 330F LN 319D 329E LN EL240 325C FM 321D LCR 320B LU 330B