095-7387: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-7387: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-7387
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 6,53
    • Diamètre intérieur (mm): 165,8
    • Hauteur de la section (in): 0,18
    • Hauteur de la section (mm): 4,5
    • Largeur de la section (in): 0,08
    • Largeur de la section (mm): 2
    • Matière: Plastique
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    324E L 320 GC 323F SA 323F 325C, 320D2, 326D2, 320C, 329D2 L 319D L 323D LN 316E L 325D L 325F LCR 330D2 L 320D2 L 329E L 319D LN EL180 324D, 326D2 L 320D LN 325-A 329D L 320D2 GC 320E, 322 LN 321D LCR 320E LRR 315D L 322C, 325 L 320C L 318F L 325-A L 323D L 322-A N 323, 336D L 329E, 322-A 320F L 320-A N 323E L 330F, 316F L 326F, 320-A 320D LRR 326D L EL240 320-A L 318B, 324D L 329D2, 325F 318D L 320B, 323E SA 320D L 320E L 323D SA 320D RR 320B U 313D2 LGP 320 L 325D, 322 L 323D S 323D, 320D, 320B LU 322B L 325C L 323D2 L 329E LN 315C, 320E LN 322-A LN 322-A L 326F L 318D2 330F L 320, 325-A FM L 318D2 L 321B, 324D LN 330D2 320D GC 330B, 325B, 324E LN 325B L 323F L 318E L 319D 324E