095-8024: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-8024: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 095-8024
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 10
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (mm): 1,5
    • Largeur de la section (mm): 1,2
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    log loaders forestry
    538LL, 568LL

    mex
    307C

    exc
    330F LN 315, 336 GC 312B, 312C, 312D2, 314C 330F L 324E L 336FMHPU 313D2, 316E L 329E, 336E L 320E, 313F 336F LN 312D L 326F, 313F L 318D2 L 336F L 340F, 568 FM 315C, 336E, 315D L 336F, 318F L 311D LRR 320E L 311F LRR 538 336 323F OEM 330F, 312B L 314D LCR 323F L 312D2 GC 318E L 329E L 319D L 312D, 317 N 324E, 312C L 314E CR 558 323F 318B N 312, 312D2 L 312E, 314E LCR 323F LN 323F SA 325F 313D, 336E HVG 318D L 317B L 319D LN 320 GC 326F L 311C 317B LN 320E LRR 314F CR 319D 325F LCR 323E LN 323E SA 340F L UHD 323E L 568 FM LL 314D CR 316F L 313D2 LGP 335F LCR 320E LN 318D2 324E LN 336E LN 317, 329F L 315B L 340F L LRE 312E L 320F L 335F 313D2 GC 326F LN 318B, 323, 313B 329E LN 315F LCR 330F OEM 320E RR 330FMHPU 320

    forestry excavators
    538GF, 568GF, 548GF

    fp
    558 548

    track excavators
    312F, 312D, 318B, 336FLN, 315DL, 316EL, 323FOEM, 336-07GC, 313FL, 318FL, 324EL, 326FLN, 316FL, 311DLRR, 315FLCR, 320EL, 329ELN, 319DLN, 326FL, 323ESA, 313BCR, 318D2L, 318DL, 320ERR, 336FL, 315B, 315, 336-07, 330FL, 330FLN