096-0231: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-0231: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 096-0231
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (autonettoyant)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne autonettoyants sont conçus en vue d'une utilisation sur des terrains meubles et boueux. Lorsque ces chaînes passent sur le barbotin et la roue folle, elles se séparent l'une de l'autre, provoquant la chute de débris. La largeur de ces chaînes en acier moulé les rend adaptées aux machines LGP uniquement et elles ne doivent pas être utilisées dans des conditions hautement abrasives ou à forts impacts.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur du patin (in): 30,3
    • Taille de vis (in): 0,6299
    • Type de patin: Autonettoyantes
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.