096-1567: JOINT EN V - CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-1567: JOINT EN V - CUVETTE

    Numéro de pièce : 096-1567
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 3,35
    • Diamètre intérieur (mm): 85,00
    • Forme du joint: Type A
    • Matière: URE
    excavator
    320B LL 320D FM RR 320D LRR 322-A L 320 L 323D L 320D FM 324D L 320-A L 324D, 321D LCR 320C FM 323D, 320D, 322 L 318B N 321C 318C, 320D2, 320D RR 322C, 319D L 320C, 320B L 319D LN 320B N 318B, 320-A 320B, 320D L 320D2 L 323D LN 322-A 320 GC 320, EL200B 320B FM LL 321B