096-1568: BARRE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-1568: BARRE D'APPUI

    Numéro de pièce : 096-1568
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 3,35
    • Désignation des matériaux: Le plastique nylon fournit une bonne résistance aux carburants, aux huiles et aux lubrifiants. De nombreuses formules différentes sont utilisées, dont certaines peuvent endurer des charges mécaniques élevées et bien se comporter à des températures élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,3
    • Largeur de la section (in): 0,12
    • Matière: Plastique nylon
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    excavator
    320D2, 320D LRR 323F L 320D2 L 323D L 320E, 320E LRR 322C, 320D2 GC 324D L 323E LN 318C, 320C, 340F, 325F 320D, 320D GC 320D RR 323D2 L 320D FM 320, 321D LCR 320F L 321C 320B L 538 319D L 323F 320D L 323, 320E L 323E L 352F, 323F SA 320D2 FM 320E RR 324D, 323D2 323D, 323F OEM 323D LN 323F LN 320C L 320D LN 325F LCR 319D LN 318B N 320D FM RR 320C FM 323D SA 320E LN 320B, 318B, 320 GC 340F L LRE 323E SA

    track excavators
    320D2L, 320D2, 320-07, 324D, 324DL, 320-07GC, 323FLN, 325FLCR, 320D2GC