096-1571: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-1571: BAGUE

    Numéro de pièce : 096-1571
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 5,2
    • Diamètre intérieur (mm): 132
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,16
    • Hauteur de la section (mm): 4
    • Largeur de la section (in): 0,31
    • Largeur de la section (mm): 7,9
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    forestry excavators
    558GF, 320DFMGFB

    forest products
    2590, 541 2 552, TK741, 552 2 521B, 522B, 551, 1390, 548 541, TK751, 558

    excavator
    E180, 320D FM 320D2 L 326D2, 320, 329D, 320E, 330D2 L 320D2, 323D2 326F, 322B L 320E L 326D2 L 323E SA 323F SA 329F L 320B FM LL 330 GC 538 321C 323, 329D L 325D L 320C, 320D, 320B LL 326F LN 325C L 323D L 320C L 325C, 320D2 GC 320D L 330F, 320D LRR 320C FM 330D2 329E LN 329D2 L 326F L 323F OEM 320E LRR 320D FM RR 325D FM 321D LCR 320D RR 323D2 L 320D GC 320B N 329E, 323D, 324D L 322C, 324D, 325B L 329E L 330F L 321B, 322-A 320 GC 320D2 FM 328D LCR 335F LCR 325F E450, 324E L 320B, 324E, 323F L 320F L 320-A L 322 L 320B U 323F

    track excavators
    320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 323-07, 320-07, 330-07GC