096-1581: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-1581: BAGUE

    Numéro de pièce : 096-1581
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 5,91
    • Diamètre intérieur (in): 5,59
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 5,59
    • Hauteur de la section (in): 0,16
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 0,32
    • Largeur de la section (in): 0,31
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    log loaders forestry
    325DFMLL

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track feller bunchers
    541, 5522

    wheeled excavator
    M325B W345C MH W330B W345B II M325C MH

    forest products
    TK741, 552, TK751, 1390, 551, TK752, 552 2 TK1051, 541 2 2590

    excavator
    345B, 330B L 320B L 322C, M325D L MH 320B N 330, 568 FM 322B L 322B LN 322C FM 345C L 345B L 330C FM 325B L 325C FM 345B II 325D MH 345C, 330 L 320B, 345C MH 325B LN 325C, 558 330D FM 345B II MH 325D FM 320B S 5080, 568 FM LL 330B LN 325D FM LL

    track excavators
    330BL, 330L, 325BL, 322BLN, 325, 320L, 330, EL300, 325L, E240, 322, 330LN, 320BL

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH