096-1587: EMBALLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-1587: EMBALLAGE

    Numéro de pièce : 096-1587
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C - Forme du joint : Type bague d'appui

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 4,14
    • Diamètre intérieur (in): 3,54
    • Forme du joint: Type C - Type bague d'appui
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,56
    • Matière: URE
    forest products
    322-A LN E200B, 320B L E140, EL200B 320B, 320C, 345B L 322-A L E110, 345B, E120B, 325B L 322C FM 322N, 320-A 322C, 325-A L 320B S E240, 322 L 320-A L E120, E240B, 322-A N E110B, EL240C E180, 322 LN

    excavator
    322-A LN E200B, 320B L E140, EL200B 320B, 320C, 345B L 322-A L E110, 345B, E120B, 325B L 322C FM 322N, 320-A 322C, 325-A L 320B S E240, 322 L 320-A L E120, E240B, 322-A N E110B, EL240C E180, 322 LN