096-1621: JOINT TORIQUE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues
Autres vues

    096-1621: JOINT TORIQUE

    SKU :096-1621
    1,00 $

    Joint torique

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    • Diamètre de la section (mm) : 0,08
    • Primary Sealing Material : Rubber
    • Seal/O-Ring Type : Standard
    • Diamètre intérieur (mm) : 89,5
    • Diamètre intérieur (in) : 3,52
    • Notas : Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement : Aucun
    • Diamètre de la section (mm) : 2
    • Matière : Caoutchouc