096-1625: RONDELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-1625: RONDELLE

    Numéro de pièce : 096-1625
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle d'étanchéité

    Description :
    Les rondelles d'étanchéité servent à empêcher les fuites à travers les trous de boulon dans les applications basse pression.

    Attributs :
    Les rondelles d'étanchéité Cat® sont des rondelles en acier avec une partie centrale collée en caoutchouc.

    Le caoutchouc est sélectionné en fonction des besoins de l'application en matière de compatibilité de température et de fluides.

    Pour protéger votre investissement, optez pour des joints Cat d'origine, qui sont bien plus que de simples joints.

    Applications :
    Les rondelles d'étanchéité sont utilisées dans les articulations boulonnées nécessitant une protection contre les fuites.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0,53
    • Diamètre intérieur (in): 0,31
    • Matière: Caoutchouc / Acier
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Épaisseur de l'acier (in): 0,05
    excavator
    E70, E120, E140, E240, E650, E300, EL180