096-1800: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-1800: BAGUE

    Numéro de pièce : 096-1800
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 5,51
    • Diamètre intérieur (in): 5,2
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 5,19
    • Hauteur de la section (in): 0,16
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 0,32
    • Largeur de la section (in): 0,31
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    forestry excavators
    322CFMLGP

    wheeled excavator
    M315, M325B M320

    forest products
    322C, TK1051

    excavator
    320B N 322C FM 325B L 312E L 312C L 311D LRR 314D LCR 316F L 320B, 324D FM LL 313F L 312C, 312D, 320B L 322B L 313F 315F LCR 318E L 325B LN 322B LN 312D L 317B L 315D L 314E LCR 315B L 316E L 315C, 318F L 320B S 324D FM 317B LN

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    312E, 315DL, 322BLN, 325BL, 315FLCR, 312BL, E240, 320BL, 318EL